24500.0121 - Knebelschrauben
DIN 6306 mit losem Knebel

Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.

Dieser Artikel 24500.0121 - Knebelschrauben DIN 6306 mit losem Knebel / mit Druckstück, Form E (d1: M20, l1: 70 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kne­bel­schrau­ben DIN 6306 mit losem Knebel (EH 24500.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,5 mm
Artikel-Nr.:
24500.0121
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Gewicht: 653 g
  • l5: ~ 75,5 mm
  • α min.: 4°
Knebelschrauben

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24500.0121
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.