24500.0010 - Knebelschrauben
DIN 6306 mit losem Knebel

Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.

Dieser Artikel 24500.0010 - Knebelschrauben DIN 6306 mit losem Knebel / ohne Druckstück, Form D (d1: M10, l1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kne­bel­schrau­ben DIN 6306 mit losem Knebel (EH 24500.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0010
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Gewicht: 92 g
Knebelschrauben

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24500.0010
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.