Spann­mut­tern geschweißt, doppelseitig

EH 24470.

Ermöglicht Zweihandbedienung.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Werk­stoff
l ~ [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24470.0706
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24470.0708
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24470.0710
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24470.0712
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Gewicht: 432 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
24470.0716
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Gewicht: 716 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24470.0806
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24470.0808
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24470.0810
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24470.0812
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Gewicht: 432 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
24470.0816
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Gewicht: 716 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern

Werkstoff

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24470. Spannmuttern – geschweißt, doppelseitig
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.