24470.0712 - Spannmuttern
geschweißt, doppelseitig

Ermöglicht Zweihandbedienung.

Dieser Artikel 24470.0712 - Spannmuttern geschweißt, doppelseitig / (l: ~ 94,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­mut­tern geschweißt, doppelseitig (EH 24470.)

Werk­stoff
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24470.0712
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Gewicht: 432 g
Spannmuttern

Werkstoff

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24470.0712
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.