24470.0806 - Spannmuttern
geschweißt, doppelseitig

Ermöglicht Zweihandbedienung.

Dieser Artikel 24470.0806 - Spannmuttern geschweißt, doppelseitig / (l: ~ 47,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­mut­tern geschweißt, doppelseitig (EH 24470.)

Werk­stoff
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24470.0806
Dokumente
Spannmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Gewicht: 63 g
Spannmuttern

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24470.0806
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.