Spei­chen­hand­rä­der Leichtmetall

EH 24610.

Bei allen Handrädern ist die Nabe bearbeitet, der Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert. Die unbearbeiteten, gussrohen Oberflächen sind sauber gestrahlt. Zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Ihre Auswahl ergab 40 Treffer

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24610.0010
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Gewicht: 301 g
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0011
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Gewicht: 300 g
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0015
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Gewicht: 400 g
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24610.0016
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Gewicht: 396 g
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0020
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Gewicht: 520 g
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24610.0021
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Gewicht: 526 g
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24610.0030
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Gewicht: 886 g
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24610.0031
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Gewicht: 876 g
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24610.0040
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Gewicht: 1454 g
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24610.0041
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Gewicht: 1516 g
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24610.0110
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
  • Gewicht: 303 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0111
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 306 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0115
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 406 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24610.0116
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 404 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 18,3 mm
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0120
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 542 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24610.0121
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 525 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 18,3 mm
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24610.0130
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 6 mm
  • Gewicht: 887 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 20,8 mm
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24610.0131
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 6 mm
  • Gewicht: 875 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 22,8 mm
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24610.0140
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 6 mm
  • Gewicht: 1446 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 24,8 mm
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24610.0141
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 8 mm
  • Gewicht: 1443 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 29,3 mm
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24610.0210
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Gewicht: 390 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0211
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Gewicht: 390 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0215
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Gewicht: 490 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24610.0216
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Gewicht: 490 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Handrad

  • Aluminium-Kokillenguss

Zylindergriff EH 24530

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24610. Speichenhandräder – Leichtmetall
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.