24610.0116 - Speichenhandräder
Leichtmetall

Bei allen Handrädern ist die Nabe bearbeitet, der Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert. Die unbearbeiteten, gussrohen Oberflächen sind sauber gestrahlt. Zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Dieser Artikel 24610.0116 - Speichenhandräder Leichtmetall / mit Nabennut, ohne Zylindergriff (d1: 140 mm, d2 H7: 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spei­chen­hand­rä­der Leichtmetall (EH 24610.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24610.0116
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 404 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 18,3 mm
Speichenhandräder

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Handrad

  • Aluminium-Kokillenguss

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24610.0116
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.