24610.0010 - Speichenhandräder
Leichtmetall

Bei allen Handrädern ist die Nabe bearbeitet, der Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert. Die unbearbeiteten, gussrohen Oberflächen sind sauber gestrahlt. Zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Dieser Artikel 24610.0010 - Speichenhandräder Leichtmetall / ohne Nabennut, ohne Zylindergriff (d1: 125 mm, d2 H7: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spei­chen­hand­rä­der Leichtmetall (EH 24610.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24610.0010
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, ohne Zylindergriff
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Gewicht: 301 g
Speichenhandräder

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Handrad

  • Aluminium-Kokillenguss

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24610.0010
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.