Hand­rä­der ähnlich DIN 950, rostfreier Stahl

EH 24591.

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24591.0005
CAD
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 431 g
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24591.0010
CAD
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 633 g
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24591.0015
CAD
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 851 g
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24591.0020
CAD
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 1112 g
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24591.0030
CAD
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 1877 g
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24591.0105
CAD
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 3 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 11,4 mm
  • Gewicht: 434 g
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24591.0110
CAD
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
  • Gewicht: 659 g
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24591.0115
CAD
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
  • Gewicht: 854 g
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24591.0120
CAD
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
  • Gewicht: 1115 g
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24591.0130
CAD
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 6 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 20,8 mm
  • Gewicht: 1882 g
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24591.0405
CAD
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 16 mm
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24591.0410
CAD
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 20 mm
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24591.0415
CAD
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 20 mm
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24591.0420
CAD
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 25 mm
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24591.0430
CAD
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 25 mm
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24591.0505
CAD
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3) – Bild 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 3 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 11,4 mm
  • Gewicht: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 16 mm
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24591.0510
CAD
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3) – Bild 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
  • Gewicht: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 20 mm
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24591.0515
CAD
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3) – Bild 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
  • Gewicht: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 20 mm
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24591.0520
CAD
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3) – Bild 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
  • Gewicht: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 25 mm
zur Artikelansicht
Handräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24591.0530
CAD
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3) – Bild 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 6 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 20,8 mm
  • Gewicht: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 25 mm
zur Artikelansicht
Handräder

Werkstoff

Handrad

  • Rostfreier Stahl A4

Ballengriff

  • Rostfreier Stahl A4

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24591. Handräder – ähnlich DIN 950, rostfreier Stahl
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.