24591.0515 - Handräder
ähnlich DIN 950, rostfreier Stahl

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Dieser Artikel 24591.0515 - Handräder ähnlich DIN 950, rostfreier Stahl / mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3) (d1: 140 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­rä­der ähnlich DIN 950, rostfreier Stahl (EH 24591.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24591.0515
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3) – Bild 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
  • Gewicht: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 20 mm
Handräder

Werkstoff

Handrad

  • Rostfreier Stahl A4

Ballengriff

  • Rostfreier Stahl A4

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24591.0515
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.