24591.0430 - Handräder
ähnlich DIN 950, rostfreier Stahl

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Dieser Artikel 24591.0430 - Handräder ähnlich DIN 950, rostfreier Stahl / ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) (d1: 200 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­rä­der ähnlich DIN 950, rostfreier Stahl (EH 24591.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24591.0430
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Anzahl der Arme: 3
  • Gewicht: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39: 25 mm
Handräder

Werkstoff

Handrad

  • Rostfreier Stahl A4

Ballengriff

  • Rostfreier Stahl A4

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24591.0430
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.