Hand­kur­beln DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79

EH 24330.

Bei diesen Handkurbeln ist der Gussgrat geschliffen und gestrahlt. Die Nabe ist bearbeitet.

Ihre Auswahl ergab 30 Treffer

Aus­füh­rung
l [mm]
s H11 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0210 1)
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 16 mm
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0220
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 201 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0221
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 200 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0230
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 20 mm
  • Gewicht: 310 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0231
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 20 mm
  • Gewicht: 291 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0240
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 22 mm
  • Gewicht: 464 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0241
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 22 mm
  • Gewicht: 455 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0250
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 25 mm
  • Gewicht: 674 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24330.0251
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 25 mm
  • Gewicht: 664 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24330.0260
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 28 mm
  • Gewicht: 1083 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24330.0261
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 28 mm
  • Gewicht: 1048 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24330.0270
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 32 mm
  • Gewicht: 1466 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24330.0271
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 32 mm
  • Gewicht: 1478 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24330.0280
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 36 mm
  • Gewicht: 2303 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
Artikel-Nr.:
24330.0281
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 36 mm
  • Gewicht: 2200 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0310 1)
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 16 mm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0320
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 187 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0321
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 183 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0330
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 20 mm
  • Gewicht: 288 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0331
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 20 mm
  • Gewicht: 292 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0340
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 22 mm
  • Gewicht: 460 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0341
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 22 mm
  • Gewicht: 439 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0350
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 25 mm
  • Gewicht: 661 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24330.0351
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 25 mm
  • Gewicht: 627 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln

Werkstoff

Ballengriff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Kurbelkörper

  • Temperguss (GTW), kunststoffbeschichtet, schwarz
  • Sphäroguss (GGG), kunststoffbeschichtet, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24330. Handkurbeln – DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.