24330.0251 - Handkurbeln
DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79

Bei diesen Handkurbeln ist der Gussgrat geschliffen und gestrahlt. Die Nabe ist bearbeitet.

Dieser Artikel 24330.0251 - Handkurbeln DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79 / mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D (l: 160 mm, s H11: 19 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­kur­beln DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79 (EH 24330.)

Aus­füh­rung
l [mm]
s - H11 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24330.0251
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 25 mm
  • Gewicht: 664 g
Handkurbeln

Werkstoff

Ballengriff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Kurbelkörper

  • Sphäroguss (GGG), kunststoffbeschichtet, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24330.0251
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.