Bei diesen Handkurbeln ist der Gussgrat geschliffen und gestrahlt. Die Nabe ist bearbeitet.
Dieser Artikel 24330.0240 - Handkurbeln DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79 / mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D (l: 125 mm, s H11: 14 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Handkurbeln DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79 (EH 24330.)
Ballengriff
Kurbelkörper
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.