Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 30 Treffer
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 196 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 215 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, blank
Werkstoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 229 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
für Zylinderschraube: M5
Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 166 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 206 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 213 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Aluminium, schwarz
Werkstoff:
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Weitere Details
Aluminium Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
für Zylinderschraube: M6
Gewicht: 232 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Montage
Montage erfolgt von der Bedienungsseite mittels Zylinderschraube.
Datenblatt EH 24300. Bügelgriffe – Frontmontage
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.