Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.
Diese Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische Profilgestaltung mit sehr hoher Stabilität sowie das schlichte und zeitlose Design aus.
Dieser Artikel 24300.0101 - Bügelgriffe Frontmontage / Aluminium, blank (b: 20 mm, l1 ±0,25: 100 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bügelgriffe Frontmontage (EH 24300.)
Griff
Montage erfolgt von der Bedienungsseite mittels Zylinderschraube.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.