24300.0131 - Bügelgriffe
Frontmontage

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische Profilgestaltung mit sehr hoher Stabilität sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Dieser Artikel 24300.0131 - Bügelgriffe Frontmontage / Aluminium, blank (b: 20 mm, l1 ±0,25: 160 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bü­gel­grif­fe Frontmontage (EH 24300.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Aluminium, blank
Werk­stoff:
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24300.0131
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • für Zylinderschraube: M5
  • Gewicht: 100 g
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen

Montage

Montage erfolgt von der Bedienungsseite mittels Zylinderschraube.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24300.0131
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.