承座銷  銷型 

EH 22680.

用作堅固且精確的底座和止動件。此座銷的銷形形式允許應用在具有狹窄座點的組件中。

表面感應硬化和地面

您的選擇導致 28 打擊

版本
相片
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
品項品號:
22680.0402
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • WS: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 7 Nm
  • 重量: 7,7 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
品項品號:
22680.0404
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • WS: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 7 Nm
  • 重量: 12 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
品項品號:
22680.0412
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 17 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
品項品號:
22680.0414
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 23 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0416
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0418
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 30 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0422
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 30 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0424
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 51 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
品項品號:
22680.0426
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 35 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
品項品號:
22680.0428
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 58 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0432
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 48 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0434
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 75 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
品項品號:
22680.0436
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 56 g
show article view
承座銷 
版本:
有公牙
相片:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
品項品號:
22680.0438
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有公牙 – 相片 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 83 g
show article view
承座銷 
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
品項品號:
22680.0452
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • WS: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 7 Nm
  • 重量: 5,7 g
show article view
承座銷 
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
品項品號:
22680.0454
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • WS: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 7 Nm
  • 重量: 8,9 g
show article view
承座銷 
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
品項品號:
22680.0462
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
承座銷 
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
品項品號:
22680.0464
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 18 g
show article view
承座銷 
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0466
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 16 g
show article view
承座銷 
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0468
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 21 g
show article view
承座銷 
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0472
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 24 g
show article view
承座銷 
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0474
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 38 g
show article view
承座銷 
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
品項品號:
22680.0476
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 28 g
show article view
承座銷 
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
品項品號:
22680.0478
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
承座銷 

材質

  • 鋼,熱處理, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22680. 承座銷  – 銷型