22680.0466 - 承座銷 
銷型 

用作堅固且精確的底座和止動件。此座銷的銷形形式允許應用在具有狹窄座點的組件中。

表面感應硬化和地面

本产品 22680.0466 - 承座銷  銷型  / 有母牙 (l1 ±0,01: 30 mm, d1: M8, d2: 6 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷  銷型  (EH 22680.)

版本
相片
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有母牙
相片:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
22680.0466
文件
承座銷 
  • 有母牙 – 相片 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 16 g
承座銷 

材質

  • 鋼,熱處理, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22680.0466
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。