適合作為實心且精密的底座元件及止動元件,而梢狀型式的此種定位梢,可應用於定位點窄小的元件中。
表面感應硬化和地面
本产品 22680.0432 - 承座銷 銷型 / 有公牙 (l1 ±0,01: 40 mm, d1: M12, d2: 6 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷 銷型 (EH 22680.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers