適合作為實心且精密的底座元件及止動元件,而梢狀型式的此種定位梢,可應用於定位點窄小的元件中。
表面感應硬化和地面
本产品 22680.0454 - 承座銷 銷型 / 有母牙 (l1 ±0,01: 30 mm, d1: M6, d2: 4 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷 銷型 (EH 22680.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.