用作堅固且精確的底座和止動件。此座銷的銷形形式允許應用在具有狹窄座點的組件中。
表面感應硬化和地面
本产品 22680.0452 - 承座銷 銷型 / 有母牙 (l1 ±0,01: 20 mm, d1: M6, d2: 4 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷 銷型 (EH 22680.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers