螺桿 用於長 b1 的 T 型螺母的 DIN 6379   

EH 23040.

螺栓在結合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.),夾具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整華司 DIN 6340 (EH 23060.) 後,即成為完整的夾合螺栓。

這些螺柱的特點是滾壓螺紋。

您的選擇導致 37 打擊

版本
d [mm]
l [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
品項品號:
23040.0562
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
品項品號:
23040.0563
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 11 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
品項品號:
23040.0564
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 14 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
品項品號:
23040.0582
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 19 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
品項品號:
23040.0583
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 31 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0584
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 49 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
品項品號:
23040.0602
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 39 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
品項品號:
23040.0603
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 49 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
品項品號:
23040.0604
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 61 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0605 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 78 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
品項品號:
23040.0606
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • 重量: 98 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
品項品號:
23040.0622
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • 重量: 44 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
品項品號:
23040.0623
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • 重量: 56 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
品項品號:
23040.0624 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 71 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
品項品號:
23040.0625
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 88 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0626
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 112 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
品項品號:
23040.0627
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • 重量: 140 g
show article view
螺桿
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
品項品號:
23040.0662
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • 重量: 100 g
show article view
螺桿
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
品項品號:
23040.0664
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 161 g
show article view
螺桿
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0665
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 207 g
show article view
螺桿
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
品項品號:
23040.0666 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 260 g
show article view
螺桿
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
品項品號:
23040.0667
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • 重量: 325 g
show article view
螺桿
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
品項品號:
23040.1168 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • 重量: 402 g
show article view
螺桿
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M20
l [mm]:
125 mm
品項品號:
23040.1202 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M20
  • l2): 125 mm
  • 重量: 253 g
show article view
螺桿

材質

  • 熱處理鋼

參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23040. 螺桿 – 用於長 b 的 T 型螺母的 DIN 6379   
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。