固定螺帽 DIN 6330 (高1.5d )

EH 23070.

符合 DIN 6330 標準的固定螺母具有球面以匹配錐形座 DIN 6319 (EH 23050.)。

通過夾具螺母和錐形座的這種組合,可以補償不平行的夾緊表面。

您的選擇導致 17 打擊

版本
材質
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
品項品號:
23070.0006
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M6
  • d2: 7 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • r: 9 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 3,8 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
品項品號:
23070.0008
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
品項品號:
23070.0010
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 16 mm
  • 重量: 20 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
品項品號:
23070.0012
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 24 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
品項品號:
23070.0014 1)
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M14
  • d2: 16 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • r: 20 mm
  • s: 21 mm
  • 重量: 39 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
品項品號:
23070.0016
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 55 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
品項品號:
23070.0018 1)
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M18
  • d2: 20 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • r: 24,5 mm
  • s: 27 mm
  • 重量: 82 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
品項品號:
23070.0020
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • 重量: 110 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
品項品號:
23070.0022 1)
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M22
  • d2: 24 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • r: 29 mm
  • s: 34 mm
  • 重量: 162 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
品項品號:
23070.0024
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M24
  • d2: 26 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • r: 32 mm
  • s: 36 mm
  • 重量: 192 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
品項品號:
23070.0030
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M30
  • d2: 32 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • r: 41 mm
  • s: 46 mm
  • 重量: 396 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
品項品號:
23070.0036
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 熱處理鋼
  • d1: M36
  • d2: 38 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • r: 50 mm
  • s: 55 mm
  • 重量: 684 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
品項品號:
23070.0108 2)
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 不銹鋼  
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
品項品號:
23070.0110 2)
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 不銹鋼  
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 17 mm
  • 重量: 20 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
品項品號:
23070.0112 2)
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 19 mm
  • 重量: 29 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
品項品號:
23070.0116 2)
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 不銹鋼  
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 55 g
show article view
固定螺帽
版本:
熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
品項品號:
23070.0120 2)
電腦輔助設計
文件
固定螺帽
  • 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B, 不銹鋼  
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • 重量: 110 g
show article view
固定螺帽

材質

  • 鋼,quality 10,磷酸鹽處理
  • 不繡鋼 1.4305 

參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23070. 固定螺帽 – DIN 6330 (高1.5d )
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。