螺桿 帶內六角,類似於DIN6379,用於T型螺母 

EH 23040.

螺栓在結合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.),夾具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整華司 DIN 6340 (EH 23060.) 後,即成為完整的夾合螺栓。

這些螺柱的特點是滾壓螺紋。

您的選擇導致 11 打擊

版本
d [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
品項品號:
23040.0724
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 73 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
品項品號:
23040.0725
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 91 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0726
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 115 g
show article view
螺桿
版本:
品質 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
品項品號:
23040.0763
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 165 g
show article view
螺桿
版本:
品質 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0764
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 212 g
show article view
螺桿
版本:
品質 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
品項品號:
23040.0765
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 262 g
show article view
螺桿
版本:
品質 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0783
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 重量: 320 g
show article view
螺桿
版本:
品質 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
品項品號:
23040.0784
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 重量: 411 g
show article view
螺桿
版本:
品質 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
品項品號:
23040.0785
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 重量: 522 g
show article view
螺桿
版本:
品質 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
品項品號:
23040.0804
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 重量: 589 g
show article view
螺桿
版本:
品質 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
品項品號:
23040.0805
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 重量: 745 g
show article view
螺桿

材質

  • 熱處理鋼

參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -

組裝

此柱另外有一個內六角。這保證了快速和簡單的組裝和拆卸。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23040. 螺桿 – 帶內六角,類似於DIN6379,用於T型螺母 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。