螺桿 用於 T 型螺母的 DIN 6379

EH 23040.

螺栓在結合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.),夾具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整華司 DIN 6340 (EH 23060.) 後,即成為完整的夾合螺栓。

這些螺柱的特點是滾壓螺紋。

您的選擇導致 59 打擊

版本
d [mm]
l [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
品項品號:
23040.0061 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
品項品號:
23040.0062
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
品項品號:
23040.0064 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 11 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
品項品號:
23040.0063
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 13 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
品項品號:
23040.0081
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • 重量: 12 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
品項品號:
23040.0082
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 19 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
品項品號:
23040.0083
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 31 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0084 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 49 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
品項品號:
23040.0101
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • 重量: 24 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
品項品號:
23040.0102
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 39 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
品項品號:
23040.0106 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 50 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
品項品號:
23040.0103
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 61 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0105 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 78 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
品項品號:
23040.0104
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • 重量: 98 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
品項品號:
23040.0121
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • 重量: 35 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
品項品號:
23040.0122 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • 重量: 44 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
品項品號:
23040.0123
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 56 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
品項品號:
23040.0124 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 70 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
品項品號:
23040.0125
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 88 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0127 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 112 g
show article view
螺桿
版本:
品質  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
品項品號:
23040.0126
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • 重量: 141 g
show article view
螺桿
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
品項品號:
23040.0141 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • 重量: 60 g
show article view
螺桿
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
品項品號:
23040.0142 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 96 g
show article view
螺桿
版本:
品質  8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
品項品號:
23040.0143 1)
電腦輔助設計
文件
螺桿
  • 品質  8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 154 g
show article view
螺桿

材質

  • 熱處理鋼

參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -

對於延長 b尺寸T型螺母的螺栓也可提供。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23040. 螺桿 – 用於 T 型螺母的 DIN 6379
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。