螺栓在結合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.),夾具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整華司 DIN 6340 (EH 23060.) 後,即成為完整的夾合螺栓。
這些螺柱的特點是滾壓螺紋。
本产品 23040.0626 - 螺桿 用於長 b1 的 T 型螺母的 DIN 6379 / 品質 10.9 (d: M12, l: 160 mm) 是该产品组的一个变型 螺桿 用於長 b1 的 T 型螺母的 DIN 6379 (EH 23040.)
有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.