3012.281 - Ciocan de forjă SIMPLEX
Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / TPE-moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory

Ciocanul SIMPLEX din seria 3012 este disponibil cu combinaţia de capete TPE-moale / cauciuc compozit.

Inserţia TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio urmă neagră.

Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu “stand-up”  (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranţă pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică şi mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact şi este inodor, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.

Coada Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă a ciocanului cu cap moale din picioare.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Acest model este disponibil la dimensiunile D60mm şi D80mm.

Caracteristicile produsului:

  • Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din compoziţie din cauciuc cu picior de susţinere (3202.2) asigură o muncă cu menajarea spatelui şi mai puţină aplecare.
  • Ciocanul SIMPLEX cu combinaţia de capete TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / cauciuc cu picior de susţinere pentru lucrul cu menajarea spatelui şi mai puţină aplecare.
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coada Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă din picioare.
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
  • Disponibil la dimensiunile D60mm şi D80mm.

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, pavaje, zidărie şi construcţii de scări, lucrări de dulgherie

 

Acest ciocan are inserţii speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Acest articol 3012.281 - Ciocan de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / TPE-moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane de forjă SIM­PLEX Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / TPE-moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3255 g
Cod produs.:
3012.281
Ciocan de forjă SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Greutate: 3255 g
  • GTIN: 4030618312451

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţia 1

  • Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros
  • Uzură scăzută

Inserţia 2

  • TPE-moale, albastru
  • Nu lasă urme
  • Moale

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3012.281
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.