Coadă SIM­PLEX de îna­ltă ca­li­tate, foarte scurtă
pentru carcasa ciocanelor SIMPLEX cu capete moi

EH 3244.

Coada extrem de scurtă din lemn SIMPLEX din seria 3244 este utilizată în carcasa din fontă maleabilă SIMPLEX D80mm. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului. Aceste cozi de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, sunt lăcuite de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, sunt insensibile la murdărie. Ele asigură faptul că SIMPLEX este ţinut mult mai bine în mână decât ciocanele de cauciuc convenţionale.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, şi cozile pot fi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Coadă din lemn SIMPLEX de înaltă calitate pentru carcase din fontă maleabilă cu dimensiunea D80mm.
  • Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
  • Amortizarea vibraţiilor.
  • Cu formă ergonomică.
  • Zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărire).
  • Cu fibre lungi, foarte stabile.
  • Sigure (nu se rup în două).
  • Pot fi reechipate, fiind astfel foarte rentabile şi menajând resursele.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
230 mm
gewicht [g]:
150 g
Cod produs.:
3244.082
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 230 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 230 mm x 38,5 mm x 38,5 mm
  • Model mâner: foarte scurt
  • Greutate: 150 g
  • GTIN: 4030618312833
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Mâner

  • Lemn

Produse asociate

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3244. Coadă SIMPLEX de înaltă calitate, foarte scurtă – pentru carcasa ciocanelor SIMPLEX cu capete moi
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.