Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, cu filet fin

EH 22720.

Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.

Filetul fin asigură o reglare precisă.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Cautarea dvs. a dat 52 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.5270
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.5273
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.6030
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 6 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.6032
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 10 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.6040
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 6 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.6042
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 10 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.6050
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 8 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.6052
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 12 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.6060
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 10,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.6061
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 12,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
16,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.6062
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 16,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
20,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.6063
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 20,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
25,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.6064
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 25,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 4,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
11,2 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.6070
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 11,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
21,2 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.6073
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 21,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.6230
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.6232
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.6240
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.6242
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
7,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.6250
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
11,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.6252
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.6260
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.6261
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.6262
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22720. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, cu filet fin
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate