Płyty pio­no­we obrobione wstępnie

EH 1906.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

b1 x l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
s +1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Nr towaru:
1906.210
CAD
Dokumenty
Płyty pionowe
  • Żeliwo GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Ilość otworów mocujących n: 4
  • Waga: 150 kg
show article view
Płyty pionowe
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Nr towaru:
1906.310
CAD
Dokumenty
Płyty pionowe
  • Żeliwo GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Ilość otworów mocujących n: 4
  • Waga: 173 kg
show article view
Płyty pionowe
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
s +1 [mm]:
101 mm
Nr towaru:
1906.410
CAD
Dokumenty
Płyty pionowe
  • Żeliwo GG
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h1: 500 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 101 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Ilość otworów mocujących n: 6
  • Waga: 284 kg
show article view
Płyty pionowe
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
s +1 [mm]:
101 mm
Nr towaru:
1906.510
CAD
Dokumenty
Płyty pionowe
  • Żeliwo GG
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 101 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Ilość otworów mocujących n: 6
  • Waga: 334 kg
show article view
Płyty pionowe
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
s +1 [mm]:
131 mm
Nr towaru:
1906.610
CAD
Dokumenty
Płyty pionowe
  • Żeliwo GG
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 131 mm
  • y: 16 mm
  • Dla śrub: M16
  • Ilość otworów mocujących n: 6
  • Waga: 455 kg
show article view
Płyty pionowe
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Nr towaru:
1906.810
CAD
Dokumenty
Płyty pionowe
  • Żeliwo GG
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • a ±0,013: 300 mm
  • b2 ±0,2: 300 mm
  • l3 ±0,2: 100 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • s +1: 151 mm
  • y: 16 mm
  • Dla śrub: M16
  • Ilość otworów mocujących n: 8
  • Waga: 805 kg
show article view
Płyty pionowe

Materiał

  • Żeliwo GG

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1906. Płyty pionowe – obrobione wstępnie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.