Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.
Ten artykuł 24580.0141 - Koła ręczne DIN 950 żeliwo szare / z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) jest wariantem grupy artykułów Koła ręczne DIN 950 żeliwo szare (EH 24580.)
Koło ręczne
Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels