Pomoc przy montażu i rozszerzenie zakresu zastosowania o zasuwy ustalające.
Do stosowania także dla sworzni ustalających o rozmiarze 6, 8 i 10.
Ten artykuł 22120.0545 - Elementy montażowe do śrub i trzpieni ustalających / otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej (d1: M12 x 1,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Elementy montażowe do śrub i trzpieni ustalających (EH 22120.)
Wkręt bez łba
Korpus
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels