Do pozycjonowania, blokowania, zatrzaskiwania lub do podobnych zastosowań.
Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Ten artykuł 2B030.0233 - Element Dociskowy Sprężynujący ze sworzniem i otworem sześciokątnym - CALOWE / stal automatowa, standardowa siła sprężyny (d1: #6-32) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące ze sworzniem i otworem sześciokątnym - CALOWE (EH 2B030.)
Sworzeń
Korpus
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Tabelę konwersji można znaleźć na kolejnych stronach z danymi technicznymi.
Zabezpieczenie gwintu: powłoka poliamidowa (szczegóły znajdują się w załączniku technicznym).
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels