Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Swobodny ruch kulki minimalizuje zużywanie się elementu dociskowego oraz elementu dociskanego. wpływa też pozytywnie na zachowanie podczas blokowania elementu dociskanego.
Kulka z tworzywa sztucznego nie przewodzi prądu.
Ten artykuł 22031.0206 - Element Dociskowy Sprężynujący z ruchomą kulką i otworem sześciokątnym / stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny (d1: M6) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące z ruchomą kulką i otworem sześciokątnym (EH 22031.)
Korpus
Łożysko
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.