Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Elementy dociskowe sprężynowe dzięki samozaciskaniu kompensują niedokładność wykonania otworu do 0,008" (cale). Pozwala to zaoszczędzić koszty obróbki otworów.
Ten artykuł 2B080.0080 - Element Dociskowy Sprężynujący gładkie, z kołnierzem i kulką, samozabezpieczające - CALOWE / (d1 +0,004: 5/16 w) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące gładkie, z kołnierzem i kulką, samozabezpieczające - CALOWE (EH 2B080.)
Korpus
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Ze względu na elastyczną obudowę, element dociskowy można montować ręcznie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.