The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.
The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.
Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.
Ten artykuł 22170.0610 - Spring Push Plunger z kołnierzem montażowym, poziomym / plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) jest wariantem grupy artykułów Spring Push Plungers z kołnierzem montażowym, poziomym (EH 22170.)
Korpus
Element dociskowy
Sprężyna
Montaż za pomocą podkładek ISO 7092
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels