2B150.1020 - Lateral Plunger
gładkie, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym - CALOWE

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Ten artykuł 2B150.1020 - Lateral Plunger gładkie, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym - CALOWE / Mała siła sprężyny (d1: 7/16 w, d2: #8-32, Siła sprężyny F maks.1: ~ 4,5 lb) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne gładkie, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym - CALOWE (EH 2B150.)

Ma­te­riał
d1 [w]
d2
Siła sprę­ży­ny F - maks.1) ~ [lb]
Skok s [w]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Aluminium
d1 [w]:
7/16 w
d2:
#8-32
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Skok s [w]:
0,063 w
Nr towaru:
2B150.1020
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Mała siła sprężyny
  • d1: 7/16 w
  • d2: #8-32
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 w
  • l1 -0,08: 0,433 w
  • l2: 0,157 w
  • l3: 0,177 w
  • l4: 0,047 w
  • Skok s: 0,063 w
  • Otwór ustalający D H8: 7/16 w
  • zakres temperatury pracy maks.: 482 °F
  • Waga: 0,081 oz
Lateral Plunger
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 10 mm
Nr towaru:
22150.0831
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 10 mm
  • Waga: 49 g

Materiał

Korpus

  • Aluminium Al

Podkładka gwintowana

  • Stal oksydowana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Istnieje możliwość montażu trzpieni w nagwintowanych otworach.

Charakterystyka

Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej

Montaż

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

l0 = z/2 + w + x

l0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x dla elementów:  x = d2/2 - s

Montaż na wcisk.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 2B150.1020
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.