Wykonane z drewna hikorowego, ergonomiczne i lakierowane trzonki drewniane serii 3244 są połączone z młotami ślusarskimi SIMPLEX z obudową z odlewu stalowego w rozmiarach od 60mm do 140mm. Trzonki młotków ślusarskich 60mm i 80mm mają długość 700mm, natomiast długość trzonka dla wielkości 100mm, 125mm i 140mm wynosi 900mm. Hikora jest gatunkiem drewna o wyjątkowo długiej strukturze włókien, co przyczynia się do dużej stabilności trzonka. Struktura ta sprawia, że trzonki nigdy nie łamią się całkowicie na dwie części i zapewniają, że obie części pozostają połączone. Zapobiega to urazom spowodowanym przez odłamane główki młotków.
Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.
Cechy produktu:
Ten artykuł 3244.061 - Trzonek SIMPLEX do młotków ślusarskich SIMPLEX z obudową żeliwną / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Trzonki hikorowe SIMPLEX do młotków ślusarskich SIMPLEX z obudową żeliwną (EH 3244.)
Uchwyt
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.