Draagelementen worden gebruikt in combinatie met spanners.
Dit artikel 23200.0030 - Steunelementen voor klemmen / (d1: 16,5 mm) is een variant van de artikelgroep Steunelementen voor klemmen (EH 23200.)
Kartelschroef
Ringen
Veer
Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."