23112.0620 - Positioneringsbussen
zonder kraag, DIN 179 A

Positionieringsbussen worden gebruikt om repeterende gaten te boren in de zelfde locatie om de betrouwbaarheid te verzekeren.

De geharde en geslepen positioneringsbussen kunnen worden gebruikt als slijtvaste leidraad voor boren, schachten enz.

Dit artikel 23112.0620 - Positioneringsbussen zonder kraag, DIN 179 A / (d1 F7: 12 mm, l1: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Po­si­ti­o­ne­rings­bus­sen zonder kraag, DIN 179 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Bo­ring D - H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 F7 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
23112.0620
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 12 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • r: 2 mm
  • Boring D H7: 18 mm
  • Gewicht: 13 g
Positioneringsbussen

Materiaal

  • Inzetgehard staal, inzetgehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23112.0620
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."