Deze bekken zijn accessoires voor de spanvijzel EH 23231..
Dit artikel 23231.0031 - Uitwisselbare bekken voor vijzels met trekkend effect / verwisselbare bek, glad van gehard staal (Nominale maat: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Uitwisselbare bekken voor vijzels met trekkend effect (EH 23231.)
Bek
De levering omvat schroeven.
De houder (afbeelding 1) wordt met de bijgeleverde schroeven op de spanopname geschroefd. De wisselbekken, bij elkaar gehouden door 2 magneten, kunnen met een handgreep 'in en uit' worden genomen.
montageinstructie:
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers