Voor het gelijktijdige positioneren en spannen van werkstukken. De spanner is een dubbelzijdig monteerbaar precisie-element. Het aan het werkstuk aangepaste span- en opnamedeel wordt aan de cilindrische drager aangeschroefd. Span- en opnamedelen produceert de gebruiker volgens de desbetreffende eisen.
Dit artikel 23230.0440 - Richtspanner / met excenter (b1: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Richtspanner (EH 23230.)
Greep
Spanplaat
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."