Door het aandraaien van de spanbout bewegen de twee spanklauwen naar buiten en drukken de werkstukken tegen een vaste aanslag.
De klauwen kunnen op specificatie van het werkstuk aangepast worden. De bevestigingsplaat is alleen noodzakelijk voor het aanpassen, dus niet voor klemmen.
Dit artikel 23251.0116 - Dubbele spie-spansegmenten machinaal bewerkbaar / (b1: 101,6 mm) is een variant van de artikelgroep Dubbele spie-spansegmenten machinaal bewerkbaar (EH 23251.)
Huls
Taps
Schroef
Basisplaat
Montage in schroefdraadboring of met moer voor T-gleuf voor horizontale of verticale meervoudige opspanningen mogelijk.
Moeren voor T-gleuf EH 23010. zijn separaat te bestellen.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."