Met de aanslag kan een flexibele aanslag voor een werkstuk worden gerealiseerd.
Samen met een stifttap (bijv. EH 22540.) kan een werkstuk worden gemonteerd en uitgelijnd.
De aanslag moet op zijn plaats worden vastgezet met een zeskantmoer.
Geschikt voor spaninrichtingen M 20 - M 24.
Dit artikel 23281.0024 - Aanslagen / (d1: M20) is een variant van de artikelgroep Aanslagen (EH 23281.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."