1990.100 - Aantrekelementen
modulair, mechanisch

Klem­kracht [N]
Cen­treer­nauw­keu­rig­heid - < [mm]
Ont­gren­del­mo­ment [Nm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Klem­kracht [N]:
10000 N
Cen­treer­nauw­keu­rig­heid < [mm]:
< 0,01 mm
Ont­gren­del­mo­ment [Nm]:
10 Nm
Artikelnummer:
1990.100
Documenten
Aantrekelementen
  • Klemkracht: 10000 N
  • Centreernauwkeurigheid: < 0,01 mm
  • Ontgrendelmoment: 10 Nm
  • Gewicht: 4 kg
Aantrekelementen

Materiaal

Huls

  • staal, gehard, geslepen

Besturingsmodule

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.100
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet 1990.100
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Nulpuntspansystemen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."