1703.360 - Wigelementen
gecoat

Lichaam:

  • Wigelemten voor voorbewerkte, oppervlaktecondities en materialen
  • Snel verwisselbaar
  • Minimale klemdiepte 8 mm
  • Gelieve de pads apart te bestellen

Pad:

  • Voor het veilig klemmen van het werkstuk zonder vervormingen van het oppervlakte
  • Omvang van de levering 20 stuks

Dit artikel 1703.360 - Wigelementen gecoat / () is een variant van de artikelgroep Wig­ele­men­ten gecoat (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Artikelnummer:
1703.360
Documenten
Wigelementen
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Gewicht: 17 g
Wigelementen
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
stootkussen
stootkussen
Artikelnummer:
1703.370
CAD
stootkussen
  • stootkussen
  • Gewicht: 26 g

Materiaal

  • staal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1703.360
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Trekspanning
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."