1705.410 - Uitlijnen en bevestiging sets

  • Voor het uitlijnen (positioneren) en het bevestigen van de bankschroef op de machinetafel
  • Grootte volgens T-sleuf of draad in de machinetafel

Dit artikel 1705.410 - Uitlijnen en bevestiging sets / () is een variant van de artikelgroep Uit­lij­nen en be­ves­ti­ging sets (EH 1705.)

No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
d [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
Artikelnummer:
1705.410
Documenten
Uitlijnen en bevestiging sets
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d: M12
  • Gewicht: 650 g

Materiaal

  • Op aanvraag
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1705.410
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."