1586.080 - Aanslagen
met bevestigingsdraad

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
montage schroefdraad aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikelnummer:
1586.080
Documenten
Aanslagen
  • montage schroefdraad aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Gewicht: 379 g
Aanslagen

Materiaal

Huls

  • gereedschapsstaal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1586.080
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."