Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.
Dit artikel 22150.1359 - Zijdrukstuk met schroefdraad, zonder afdichting, met draadbus / Standaard veerkracht (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 45 mm, Veerkracht F max.1: ~ 150 N) is een variant van de artikelgroep Zijdrukstukken met schroefdraad, zonder afdichting, met draadbus (EH 22150.)
Huls
Ring
Veer
In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.
Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = hart afstand,
y = werkstuk hoogte,
w = werkstuk lengte,
x = coördinaten maat,
z = aanslag diameter
Berekening dimensie x voor werkstukken:
x = d2/2 - s
Montage door inschroeven met montagegereedschap.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."